Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Google-Übersetzung,

Siebe mit Y-Muster - 36230 3631 36232

  • Y-Sieb mit Innengewinde aus Messing mit Edelstahlsieb
  • Der Filter ist für Reinigungs- oder Wartungsinspektionen abnehmbar
  • Kompressionsverbindungen
  • WRAS-zugelassen
Spezifikation
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeSTR - Strainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_96_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungY-type water strainers
  • Klassifizierung40 05 89
  • Format2014TitelValve Accessories
  • OmniClassNummer23-27 55 29 17
  • OmniClassTitelY Strainers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit