Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    4.7 von 5 Sternen4.7(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Automatische Entlüftungsventile der Serie FV-4 werden in gewerblichen und privaten Warmwasserheizungsanwendungen verwendet, um eine automatische Entlüftung für Heiß- oder Kaltwasserverteilungssysteme bereitzustellen. Es besteht aus einem Messingkörper mit NPT-Außengewinde, Messingdeckel, Entlüftung mit Silikonkautschukdichtung, Schwimmer aus Polyethylen mit Ventilstopfen und automatischer Entlüftung.

    Die Serie FV-4M1 hat eine hohe Temperaturbeständigkeit und ist ideal für den Einsatz mit Glykolsystemen oder als Anti-Vakuum-Gerät. Es kann auch installiert werden, um die Trennung und Verteilung von Luft zu ermöglichen, während Flüssigkeit im System zirkuliert. Kann zur Inspektion und Reinigung zerlegt werden.

    Spezifikation
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAutomatic-Air-Vent-FV-4
    • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
    • ProduktgruppeHeating Valves & Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 21 11
    • OmniClassTitelAir Outlets and Inlets
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit