Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series

    Aristata® Series

    Google-Übersetzung,

    RECYCLING SAH NOCH NIE SO SCHÖN AUS

    Die Aristata®-Serie sorgt seit über einem Jahrzehnt für stilvolle und elegante Lösungen im Recycling- und Abfallbereich. Sie wurde als Ergänzung zu modernen Innenräumen konzipiert und bietet vier elegante Oberflächen, individuelle Optionen und Multi-Stream-Funktionalität – für hohe Abfallverwertungsraten ohne Kompromisse bei der Ästhetik.

    ANSPRUCHSVOLLES DESIGN – Außenseite aus Melamin mit mehreren Oberflächenoptionen, die zu jeder Umgebung passen.

    ANPASSBAR & FUNKTIONAL – Verschiedene Ausführungen, Öffnungen und Etiketten für einen maßgeschneiderten Look sowie Edelstahldeckel mit eingeschränkten Öffnungen für eine einfache Reinigung.

    EINFACHE WARTUNG – Patentierte ergonomische Liner aus 100 % recyceltem Material gewährleisten eine stressfreie Wartung.


    BITTE BEACHTEN SIE:
    [Dieses Produkt kann nur innerhalb des nordamerikanischen Kontinents versendet werden]


    ELITE-ANPASSUNGSOPTIONEN – AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN

    Die Aristata®-Serie vereint skulpturale Form mit müheloser Funktionalität und setzt in jedem Raum sofort ein Statement. Mit fünf stilvollen Ausführungen und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten – darunter verschiedene Deckel, restriktive Öffnungen, Grafiken und Zubehör – können Sie Ihr Recyclingprogramm nahtlos an Ihre Umgebung und Marke anpassen.


    FUNKTION DER NÄCHSTEN GENERATION – INNOVATIVE ERGONOMISCHE INNENSCHUHE

    Die Aristata®-Serie ist ergonomisch innovativ und formschön zugleich. Sie verfügt über hochwertige Hartschalenbehälter, die beim Servieren dezent am Behälterrand hängen. Diese Behälter verfügen standardmäßig über einen Hartschalenbehälter aus 100 % recyceltem Material.

    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 15-84 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 15-43 in

      Unit Depth: 15-21.9375 in

      Unit Weight: 37-106 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraristata-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBins and buckets
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA