Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection

    Aura Series | Aspyre Collection

    Google-Übersetzung,

    Dieser langlebige Behälter besteht aus robustem und wetterbeständigem Kunststoffholz mit Green Circle-Zertifizierung. Er vereint Nachhaltigkeit, Funktionalität und Komfort in einem ansprechenden Design. Das edle Design und die hochwertige Konstruktion des Aura machen ihn zum perfekten Recycling- und Abfallbehälter für Menschen, denen das Thema wichtig ist.

    • VERHINDERT NIEDERSCHLAG UND MÜLL - Der geneigte Deckel hält die Oberseite des Behälters frei von Niederschlag und Abfallansammlungen und leitet ihn gleichzeitig von der Öffnung weg, um den Inhalt trocken und sauber zu halten
    • VEREINFACHTE WARTUNG – Zugang über die Vordertür und starre Auskleidungen ermöglichen eine einfache Wartung
    • KLARE KOMMUNIKATION – Die optionale Beschilderung an der Vordertür bietet einen großen, weithin sichtbaren Bereich, um Ströme zu kennzeichnen und die Abfallumleitung zu vereinfachen.
    • BEEINDRUCKENDES RECYCELTES HOLZ - Aura-Recyclingholzeinheiten werden aus Green Circle-zertifiziertem Recyclingkunststoff hergestellt und sind undurchdringlich gegen Feuchtigkeit, Schädlinge, UV-Strahlen und raue Wetterbedingungen.
    • ÜBERRAGENDE HALTBARKEIT - Scharniere aus Edelstahl und Hochleistungsschrauben vervollständigen die Konstruktion eines Behälters, der für eine lange Lebensdauer gebaut ist
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43.9 in

      Unit Width: 22.5-60.5 in

      Unit Depth: 21.85 in

      Unit Weight: 70-180 lbs

      XL VERSIONS AVAILABLE - See product data sheet for sizing details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraura-series
    • ProduktfamilieOutdoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Bahamas
    Belize
    Costa Rica
    El Salvador
    Guatemala
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    USA