Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series

    Sessanta Series

    Google-Übersetzung,

    Optimieren Sie Ihr Recycling- und Abfallprogramm mit einem Design, das den Anforderungen Ihrer Branche gerecht wird. Der Sessanta ist praktisch konzipiert und bietet ein elegantes Design zu einem günstigen Preis, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Mit dem Sessanta in Ihrem Restaurant oder Food Court maximieren Sie Ihre Umleitungsquote und ergänzen gleichzeitig Ihre Einrichtung.

    BITTE BEACHTEN SIE:
    [Dieses Produkt kann nur innerhalb des nordamerikanischen Kontinents versendet werden]

    • Passen Sie dieses elegante Gerät an, um den individuellen Look zu erhalten, den Sie sich wünschen
    • Eingebautes Regal, das dem Benutzer intuitiv die Verantwortung für die Rückgabe seines Tabletts vermittelt
    • Der Zugang über die Vordertür gewährleistet eine reibungslose Wartung
    • Metall-Trittplatte erhöht die Haltbarkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer
    • Unendlich viele anpassbare Etikettenoptionen, die zu Ihrer Marke passen
    • Keine Montage erforderlich für schnelle Bereitstellung
    Spezifikation
    • Measurements

      Capacity: 64 gal

      Unit Height: 54 in

      Unit Width: 37 in

      Unit Depth: 22 in

      Unit Weight: 132 lbs

      BACKBOARD SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersessanta-series
    • ProduktfamilieIndoor Products
    • ProduktgruppeWaste & Recycling Containers
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)54
    • Breite (Inches)37
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)132
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung12 46 33
    • Format2014TitelWaste Receptacles
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit