Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Google-Übersetzung,

    Arbeiten Sie stilvoll und komfortabel mit diesem höhenverstellbaren Stehpult-Set der Serie 400 von Bush Business Furniture. Die ergonomische Kombination aus Schreibtisch und Anrichte inspiriert die Kreativität mit robuster Konstruktion, benutzerfreundlichen Funktionen und erfrischend zeitgemäßem Aussehen. Sitzen und stehen Sie, ohne Ihren Arbeitsplatz zu verlassen oder Produktivität einzubüßen. Drücken Sie den leisen Soft-Touch-Start und -Stopp, um den Schreibtisch sanft von 27 auf 46,7 Zoll oder irgendwo dazwischen anzuheben. Vier programmierbare Voreinstellungen speichern Ihre bevorzugten Höhen, sodass Sie die Position ändern können, ohne den Fokus zu unterbrechen. Sowohl der verstellbare Schreibtisch als auch die passende Anrichte kombinieren stabile Stahlbeine mit breiten Holzarbeitsflächen und bieten mehr als genug Platz zum Ausbreiten und langlebige Qualität. Die langlebigen, thermisch verschmolzenen Laminatoberflächen mit schlagfesten Kanten schützen vor Kratzern und Flecken, um ein professionelles Erscheinungsbild zu erhalten. Der mobile Aktenschrank mit 3 Schubladen rollt auf zweirädrigen Rollen, um überall dort Platz zu bieten, wo Sie ihn brauchen. Eine abschließbare Aktenschublade mit leichtgängigen Kugellagerauszügen sichert Papiere im Brief-, Legal- und A4-Format, während zwei Schubladen Büromaterial organisieren. Die Schubladen sind mit attraktiven Beschlägen aus poliertem Nickel ausgestattet, um Ihre Auswahl aus fünf modernen Finish-Optionen zu ergänzen. Diese kommerziellen Büromöbel erfüllen die ANSI/BIFMA-Teststandards für Sicherheit und Leistung und werden durch eine eingeschränkte lebenslange Garantie abgesichert. Sehen Sie die volle Sammlung für die Koordinierung der verfügbaren Einzelteile. In Amerika hergestellt mit US- und importierten Teilen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
      • Bundle includes: 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk, 72W x 24D Table Desk Credenza, 3 Drawer Mobile File Cabinet
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 1:66.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 2:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 28.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 3:60.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 4: 26.00" W X 5.50" D X 32.90" H
      • Package Weight for Box 4:21.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 5: 19.80" W X 32.30" D X 24.30" H
      • Package Weight for Box 5:63.00 lbs.
      • Bush Product Number: 400S223SG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBush-Business-Furniture-400-Series-72W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk-with-Credenza
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAdjustable Standing Desk
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSCCode44
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit