Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Butlerib® II Wall System
Archiviert

Butlerib® II Wall System

The Butlerib® II wall system or fascia panel is the traditional wall system for any Butler® building.

The wall panels feature a full 1½" deep corrugation with a full return purlin bearing leg for extra strength. Panels are 3 feet in width and up to 40 feet in length so wall erection occurs quickly, even on large buildings. They are available in a variety of material thicknesses and standard colors.

The deep panel corrugation gives a clean, simple appearance to any building. Butler-Cote™ finish system (a fluoropolymer containing Kynar 500® or Hylar 5000® resin) is the standard coating. Each panel and Butler® structural member is available factory punched to assure proper fit and alignment during the erection process. A variety of fasteners are available to meet the needs of appearance, security, and economy.

Kynar 500® is a registered trademark of Arkema. Hylar 5000® is a registered trademark of Solvay Solexis
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbutler-0006
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeMetal Wall Cladding Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-02-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit