Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQUITONE [tectiva] - Fassadenmaterial
EQUITONE [tectiva] - Fassadenmaterial
EQUITONE [tectiva] - Fassadenmaterial
EQUITONE [tectiva] - Fassadenmaterial
EQUITONE [tectiva] - Fassadenmaterial
    EQUITONE

    EQUITONE [tectiva] - Fassadenmaterial

    3.8 von 5 Sternen3.8(33 Bewertungen)

    belüftete Fassade - Fassadenplatten - Außenfassade

    EQUITONE [tectiva] ist ein durchgefärbtes Fassadenmaterial, das sich durch eine geschliffene Oberfläche und natürlich vorkommende Farbtöne im Material auszeichnet. Jede [tectiva] Tafel ist ein Unikat, das die Rohstruktur des Faserzementmaterials zum Ausdruck bringt.

    Kontaktieren Sie EQUITONE

    Spezifikation
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [tectiva] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [tectiva] is available in 2 sheet sizes 1220mm x 2500mm and 1220mm x 3050mm and 8mm The EQUITONE [tectiva] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereq_tect
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppeFibre Cement Facade Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialFaserzement
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding
    • UNSPSCCode30151802
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit