Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
EQUITONE [linea] - Fassadenplatten
    EQUITONE

    EQUITONE [linea] - Fassadenplatten

    3.6 von 5 Sternen3.6(25 Bewertungen)

    belüftete Fassade - Fassadenplatten - Außenfassade

    EQUITONE [linea] ist ein einzigartiges 3D-förmiges, durchgefärbtes Fassadenmaterial, das mit Licht und Schatten spielt. EQUITONE [linea] zeigt eine lineare Textur, die die rohe innere Textur des Faserzementmaterials hervorhebt. In jedem Moment des Tages verleiht der sich ändernde Lichteinfall des Tageslichts dem Fassadenmaterial einen anderen Ausdruck.

    Kontaktieren Sie EQUITONE

    Spezifikation
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [linea] is lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The panels are routed to create the vertical lines along the length of the panel.

      The EQUITONE [linea] materials is available in 2 sheet sizes 1220mm x 2500mm and 1220mm x 3050mm at 10mm thickness.

      The EQUITONE [linea] is fire resistant and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1.

      The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereq_lin
    • ProduktfamilieFacade cladding
    • ProduktgruppeFibre Cement Facade Panel
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Sekundär MaterialFaserzement
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding
    • UNSPSCCode30151802
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit