Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
    Buzon

    BC-0

    Das BC-Stelzlager von Buzon, der Künstler in der Familie. • Äußerst robust wie alle Produkte von Buzon bietet sich das BC-Stelzlager als idealer Partner für kreative Köpfe an. Besonderes Merkmal des zwischen 28 und 1120 mm höhenverstellbaren BC-Stelzlagers von Buzon ist der winkelverstellbare Kopf. Einzeln einsetzbare Fugenstege in unterschiedlichen Dicken und Höhen, die feststehend oder gedreht im Kopf eingesetzt werden können, ermöglichen die Verlegung von Platten und Fliesen in Sonderformaten und bieten Ihrer Kreativität freien Lauf. • Sehr stabil und mit einem Feststellschlüssel zur Höhenfeststellung ist das BC-Stelzlager von Buzon besonders zur Verlegung von Gitterrosten im industriellen Bereich und bei Brunnenterrassen angesagt. • Falls erforderlich kann ein Gefälle durch einen Neigungsausgleich korrigiert oder auch eine Neigung bis zu 5% und in manchen Anwendungen bis zu 10% realisiert werden. Vorteile der BC-Stelzlager • Breite Auswahl an wählbaren Fugenbreiten • Wahl der Höhe der Fugenstege • Fugenstege mit drehbarem Fuß • Präzisionseinstellung durch das Invertersystem • Wahlmöglichkeiten zur Positionierung der Fugenstege • Verlegung von Platten in verschiedenen Formaten • Größere Robustheit • Höhenfeststellung • Befestigung für Holzbalken unterschiedlicher Breite • Losdrehsicherung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBC-0
    • ProduktfamilieBC
    • ProduktgruppePedestals-Plots-Stelzlager
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika Südamerika Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit