Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aislablock with pre-frames/ window bucks
Aislablock with pre-frames/ window bucks
Aislablock with pre-frames/ window bucks
    Cajaislant

    Aislablock with pre-frames/ window bucks

    Google-Übersetzung,

    Der isolierte AISLABLOCK-Rahmen schließt den Fensteröffnungsumfang mit einer einzigen industriellen Komponente ab. Er besteht aus Pfosten, Fensterbank und Rollladenkasten oder einfachem Oberrahmen und wird aus Neopor® und Zell-PVC maßgefertigt, um eine hohe Wärme- und Schalldämmung zu gewährleisten. Versiegelte Fugen sorgen für Wasserdichtigkeit, und die einfache Trockenmontage reduziert Installationszeit und Abfall. Er lässt sich an verschiedene Fassadentypen anpassen und eignet sich ideal für energieeffiziente Projekte.

    Spezifikation
      • Material: Neopor® (graphite EPS) and cellular PVC
      • Elements: Jambs, sill, roller shutter box, or simple top frame
      • Thermal and Acoustic Insulation: Excellent performance
      • Water Tightness: Sealed joints with thixotropic membrane
      • Adaptability: Compatible with various facades (SATE, Steel Frame, wood, etc.)
      • Ease of Installation: Dry assembly, reducing installation time and waste
      • Custom Manufacturing: Tailored to the project’s specifications
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraislablock-with-pre-frames-windo-bucks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit