Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NES Tunnel Box for Stacking Blinds
NES Tunnel Box for Stacking Blinds
    Cajaislant

    NES Tunnel Box for Stacking Blinds

    Google-Übersetzung,

    Isolierter Tunnelkasten für stapelbare Jalousien von CAJAISLANT® , Teil der NES- Familie und Passivhaus- zertifiziert. Er verfügt über einen externen Zugang zur Revisionsklappe mit einem Bodenöffnungssystem.

    Dieses Produkt wird im Werk montiert und individuell zugeschnitten. Es wird in einem hochindustrialisierten Verfahren aus Neopor® (40 kg/m³) hergestellt, das eine hervorragende mechanische Festigkeit sowie eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung ( λ = 0,031 W/m·K ) bietet.

    Die Aluminium-Außenprofile und die Möglichkeit, statische Halterungen anzubringen, erhöhen die Stabilität des Fensters gegen Windlasten. Darüber hinaus gewährleistet das patentierte Design der Innenprofile, Verbindungen und seitlichen Endkappen aus PVC, Neopor und geschäumtem PVC eine Unterbrechung der Wärmebrücken .

    Spezifikation
      • Manufactured with NEOPOR (40 kg/m³ + 30 kg/m³)
      • High insulating capacity
      • Certified for Passive House
      • Option to optimize acoustic insulation
      • Adjustable in height and width
      • Ideal for monoblock systems (TOP/COMPACT)
      • Option to enhance frame stability (brackets)
      • Option to change the outer wall to SLIM
      • External bottom inspection panel
      • End caps made of NEOPOR and foamed PVC
      • Available for hidden Window’s frame
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernes-stackable-roller-blind-drawer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
    • Klassifizierung12 21 23
    • Format2014TitelRoll-Down Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15 13
    • OmniClassTitelRoller Exterior Louvers and Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit