Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC pre-frame/ window buck
PVC pre-frame/ window buck
PVC pre-frame/ window buck
PVC pre-frame/ window buck
    Cajaislant

    PVC pre-frame/ window buck

    Google-Übersetzung,

    Das Premarco Térmico- System von Cajaislant bietet eine fortschrittliche modulare Lösung für den Fenster- und Türeneinbau. Hergestellt aus hochwertigem extrudiertem PVC und Stahlkern, bietet es eine hervorragende Wärmedämmung , verhindert Wärmebrücken und reduziert Heiz- und Kühlkosten. Seine Konstruktion beugt Schimmel und Kondensation vor und gewährleistet gleichzeitig hohe mechanische Eigenschaften. Es ist ideal für die Passivhaus-Zertifizierung und passt sich problemlos an verschiedene Fenster- und Fassadenoberflächen an. Dieses System erleichtert zudem die Installation und das Auftragen von Dichtungsmassen.

    Spezifikation
    • Material: High-performance PVC with a steel core
    • Thermal insulation: Prevents thermal bridges, ensuring energy efficiency
    • Acoustic insulation: Reduces noise transmission
    • Weather resistance: Protects against condensation and moisture
    • Easy installation: Compatible with various window and facade finishes
    • Ideal for Passive House: Meets energy-efficiency standards
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpvc-pre-frame-windo-buck
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit