Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eye and face shower Haws 7001
Caldomix

Eye and face shower Haws 7001

Google-Übersetzung,
Omni-flo-Modell. Hand- und Fußbedienung, separater Ständer. Pool ABS-Kunststoff, Durchmesser 28 cm, Höhe 99 cm. Durchflussmenge von 24 l/min. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finnland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws_7001
  • ProduktfamilieEmergency showers
  • ProduktgruppeEye, face and body jets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)990
  • Breite (mm)419
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit