Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Strangregulierventil
Caleffi

Strangregulierventil

4.4 von 5 Sternen4.4(17 Bewertungen)
Regulierventil für Hydraulikkreisläufe Max. Betriebsdruck: 16 bar Temperaturbereich: -20÷120°C Maximaler Glykolgehalt: 50%
Spezifikation
  • Die Feinregulierventile sind Hydraulikarmaturen für die präzise Regelung der Durchflussmenge des Wärmeträgers, der die Endgeräte einer Anlage speist. Nur durch einen korrekten Abgleich der Hydraulikkreisläufe kann eine Anlage einwandfrei und optimal funktionieren, eine gute Heizleistung und ein niedriger Energieverbrauch gewährleistet werden. In den Ventilen mit Gewinde der Serie 130 erfolgt die Messung des Durchflusses mit einer im Ventilgehäuse untergebrachten VenturiVorrichtung. Diese Vorrichtung garantiert nicht nur eine präzise Regelung, sondern auch eine sehr praktische Anwendung während der Einstellung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer130
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010014
  • ETIM-NameConstant flow rate controller
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit