Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Variable Orifice Balancing Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Die manuellen Strangregulierventile der Serie 142 von Caleffi mit geringem Blei werden zum Messen und Einstellen des Flüssigkeitsdurchflusses in Hydronik- oder Sanitärkreisläufen verwendet. Durch Drehen des Knopfes bewegt sich ein Pfropfen im Flüssigkeitsstrom, wodurch die Durchflussrate variiert wird. Die Durchflussrate wird aus dem Druckabfall bestimmt, der an den beiden Testanschlüssen entsteht, wenn die Flüssigkeit den Einstellstopfen passiert. Der Druckabfallwert wird mit einem Differenzdruckmesser gemessen, der an die Druckprüfanschlüsse angeschlossen ist. Das Ventildesign ist eine variable Öffnung mit Druckanschlüssen, die sich stromaufwärts und stromabwärts des Einstellstopfens befinden. Eine Speicherstoppfunktion ermöglicht das Schließen und spätere Wiederöffnen des Ventils in der ursprünglich eingestellten Position. Optionale Isolierschalen sind erhältlich, separat zu erwerben.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Variable orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Memory stop feature.

    Characterized plug for smooth adjustment.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: 14° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    DZR low-lead brass body

    ICC-ES for use in accordance with the US

    Canadian plumbing codes.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer142A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011463
  • ETIM-NameRegulating valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit