Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Thermostatventile werden typischerweise zur Steuerung des Flüssigkeitsflusses zu den Heizkörpern von Wasserheizsystemen verwendet. Sie bestehen aus zwei Teilen: einem Steuerkopf und einem Ventilkörper.

    Die Steuerung enthält ein mit Flüssigkeit gefülltes Thermostatelement, das automatisch die Öffnung des Ventils steuert, um die Raumtemperatur auf dem eingestellten Wert zu halten. Dies verhindert einen unerwünschten Anstieg der Raumtemperatur und führt zu erheblichen Energieeinsparungen.

    Der Ventilkörper verfügt über NPT-Gewindeanschlüsse: Innengewinde zum Anschluss an das System und Anschluss-Außengewinde zum Anschluss an den Kühler. Diese Ventile können auch zum Absperren und Abgleichen verwendet werden.

    BITTE laden Sie im Bereich „HERUNTERLADEN“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

    Spezifikation
    • 220 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Angled connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT

      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal on

      valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with code

      4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.


      221 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Straight connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT
      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal
      on valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with
      code 4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer220A-221A
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit