Dieser elektrische Dampfluftbefeuchter ermöglicht eine präzise Feuchtigkeitskontrolle ohne die Kosten von Einweg-Kochzylindern aus Kunststoff und vereinfacht die Wartung durch sein patentiertes Kalkmanagementsystem.
Kalkablagerungen, die sich auf den Heizelementen bilden, lösen sich bei normalem Betrieb ab und fallen in den außen angebrachten Kalkauffangbehälter. Die Kalkentfernung erfolgt ganz einfach: Entleeren Sie den Kalkauffangbehälter per Knopfdruck, lassen Sie das Gerät abkühlen, trennen Sie den Behälter ab und entleeren Sie ihn.
Der Condair RS kann mit Leitungswasser betrieben werden, um eine RH-Regelung von ±3 % zu erreichen, oder mit Umkehrosmosewasser (RO), um eine RH-Regelung von ±1 % zu erreichen. Beim Betrieb mit RO-Wasser wird die Bildung von Kalkablagerungen praktisch ausgeschlossen, was den Wartungsaufwand des Geräts erheblich reduziert.
Durch die Anordnung des Wassereinlasses und -ablaufs zwischen den Doppelwänden der äußeren Zylinderwand und einer inneren Zylinderlaufbuchse wird die Temperatur auf einem Niveau gehalten, das die Bildung von Kalkablagerungen in diesem Bereich verhindert. Dieses „Kaltwasserbecken“ verhindert Verstopfungen des Ein- und Auslasses durch Kalkablagerungen und ermöglicht so längere Wartungsintervalle.
Ein fortschrittlicher Touchscreen-Controller ermöglicht eine intuitive Steuerung des Betriebs und sehr detaillierte Berichte, einschließlich des Herunterladens von Leistungs-, Fehler- und Wartungsverlauf in Excel für erweiterte Diagnosen. BMS-Konnektivität ist mit BACnet- und Modbus-Protokollen Standard.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |