Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Strangregulierventil SetCal mit Durchflussmesser
Caleffi

Strangregulierventil SetCal mit Durchflussmesser

Strangregulierventil SetCal mit Durchflussmesser für Solaranlagen direkte Ablesung der Durchflussmenge Ventilgehäuse und Durchflussmesser aus Messing, verchromt Kugelventil für Durchflussmengenregelung Durchflussmesser mit Skala und Durchflussmengenanzeige mit Magnetbewegung mit Isolierung Max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: -30÷130°C Maximaler Glykolgehalt: 50
Spezifikation
  • Das Strangregulierventil ist eine Armatur für die präzise Regelung der Durchflussmenge der Wärmeträgerflüssigkeit von Solaranlagen. Diese Serie von Strangregulierventilen ist mit einem Durchflussmesser zum direkten Messen und Ablesen der eingestellten Durchflussmenge ausgestattet. Dieser im By-Pass installierte und während des normalen Betriebs ausschaltbare Durchflussmesser auf dem Ventilgehäuse ermöglicht die Strangregelung ohne Zuhilfenahme von Differentialmanometern und Diagrammen. Die zur Ventilausstattung gehörende, vorgeformte Isolierung gewährleistet einen perfekten Schutz vor Wärmeverlusten. Diese Serie von Strangregulierventilen ist speziell für den Betrieb mit hohen Temperaturen und Glykolflüssigkeit in Solaranlagen ausgelegt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer258503
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010014
  • ETIM-NameConstant flow rate controller
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heating systems
  • Klassifizierung23 56 16
  • Format2014TitelPackaged Solar Heating Equipment
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit