Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isolation full-port low-lead ball valve - NA Market

Isolation full-port low-lead ball valve - NA Market

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der Kugelhahn Code 290030 mit vollem Durchgang ist zum Isolieren einer Vielzahl von Caleffi-Ventilen mit metrischen 1-Zoll-G-Gewindeanschlüssen konzipiert. Das Isolierventil wird zwischen dem Ventilkörper und der Endstück-Armaturbaugruppe installiert. Die Durchflusskapazität des direktionalen Vollkugelhahns bietet Flexibilität für die Verwendung von einem oder zwei Absperrventilen für das primär funktionierende Ventil.

Das Ventil 290030 verfügt über eine ausblassichere Spindel, PTFE-Sitze, doppelte O-Ring-Spindeldichtungen, verchromte Kugel und Spindel aus bleifreiem Messing und einen T-Griff aus Aluminiumguss. Es entspricht den Codes IPC und UPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften und dem Standard NSF/ANSI 372, bleiarm. Entspricht den Codes IPC, UPC und dem Standard NSF/ANSI/CAN 61, zertifiziert durch ICC-ES, Datei PMG-1512.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Code 290030 full-port bi-directional ball valve. 1 inch metric "G" thread union connections, male x female, ISO 228/1. DZR low-lead brass body, male end cap, female unplated nut. Chrome-plated ball and unplated stem in DZR low-lead brass. PTFE Seats. peroxide-cured EPDM O-ring stem seals and gasket. Green T-handle (RAL6001) in cast aluminum. Max. working pressure 230 psi (16 bar). Working temperature range -40 deg F to 300 deg F (-40 deg C to 150 deg C). Flow coefficient Cv 5.8 (L=Kvs 5.0). Complies with codes IPC, UPC and standard NSF/ANSI/CAN 61, as certified by ICC-ES, file PMG-1512. Complies with NSF/ANSI 372, low-lead, as certified by ICC-ES, file PMG-1360.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer290030
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten