Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Radiator Valves Straight Versions - NA Market
Panel Radiator Valves Straight Versions - NA Market

    Panel Radiator Valves Straight Versions - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Die Ventile der Serie 301 von Caleffi werden an Plattenheizkörpern installiert. Sie sind mit den unteren Zu- und Rücklaufanschlüssen verbunden und sorgen für einen Flüssigkeitsfluss zum oberen Thermostatventil, das in den Heizkörper eingebaut ist. Das Maß von Mitte zu Mitte beträgt 50 mm, was der gemeinsame Standard für alle Marken von Xpanel-Heizkörpern ist. Zwei Versionen sind verfügbar: Diverter-Stil für Einrohrsysteme; Isolationsstil für Zweirohrsysteme. Beide verfügen über zwei Kugelabsperrventile und sind entweder als gerades Durchflussmuster für Bodenanschlüsse oder als abgewinkeltes Durchflussmuster für Wandanschlüsse erhältlich. Der Umlenkertyp bietet einen einstellbaren Bypass, um 30 % bis 50 % des Durchflusses zum Heizkörper zu leiten, werkseitig auf 35 % eingestellt. Darüber hinaus enthält der Umlenker eine einzigartige thermische Trennvorrichtung auf der Rücklaufseite (rechtes Bein), um einen unerwünschten Durchfluss zum Heizkörper aufgrund von Thermosyphoning zu verhindern, wenn das Thermostatventil geschlossen ist, kein Wärmebedarf.

    BITTE laden Sie unter „Technische Beschreibung“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanweisung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

    Spezifikation
    • 3010 series
      Isolation panel radiator valve for one pipe heating system. Straight through flow pattern for floor pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical. Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals. Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum working temperature 212 deg F (100 deg C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

      3012 series
      Diverter panel radiator valve for two pipe heating system. Straight through flow pattern for floor pipe connections, copper and single and multilayer PEX pipes. Adjustable bypass 30 per cent to 50 per cent of flow to radiator, factory set 35 per cent. PPO thermal break (non-return) device in return leg. Radiator connections ½" male straight threads. Pipe connection ¾" conical. Brass body. Chrome plated. Chrome plated brass valve control stems, EPDM seals. Suitable fluids water, 30 per cent max. glycol solutions. Maximum working temperature 212 deg F (100 deg C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

      PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3010-3012
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA