Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Differential Pressure By-Pass Valve - NA Market
Caleffi

Differential Pressure By-Pass Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Das Differenzdruck-Bypassventil wird in Systemen mit einer Umwälzpumpe mit fester Drehzahl verwendet, die mehrere Zonen versorgt, die von Zweiwege-Zonenventilen gesteuert werden. Dieses Ventil stellt sicher, dass der Kopfdruck der Pumpe proportional zur Anzahl der geschlossenen Zweiwegeventile ist. Es umgeht den von der Pumpe erzeugten Differenzdruck, wenn sich die Zonenventile schließen, wodurch Wasserschlaggeräusche eliminiert werden.

Die Serie 519 ist mit herkömmlichen NPT- und Schweißverbindungsanschlüssen erhältlich. Auch für Größe 3/4“ erhältlich. Das Pressendstück mit Überwurfmutter macht die Installation und Wartung schnell, einfach und effizient. Spezielle Schlitze im EPDM-O-Ring ermöglichen das Austreten von Flüssigkeit während des Systemtests im ungepressten Zustand und bieten eine perfekte auslaufsichere Abdichtung, wenn sie vollständig gepresst sind.

BITTE laden Sie unter „Technische Beschreibung“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanweisung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

Spezifikation
  • Differential pressure by-pass valve. Union connections: 3/4" MNPT union inlet x 3/4" MNPT union outlet, 3/4" union press inlet x 3/4" union press outlet, 3/4" sweat union inlet x 3/4" sweat union outlet, 1" FNPT inlet x 1" MNPT union outlet, 1" FNPT inlet x 1" sweat union outlet, 1-1/4" FNPT inlet x 1-1/4" MNPT union outlet and 1-1/4" FNPT inlet x 1-1/4" sweat union outlet. Brass body. Brass valve plug. EPDM valve plug gasket. EPDM O-Ring seals. Asbestos free NBR union seals. ABS control knob. Stainless steel spring. Suitable fluids: water, or 30% glycol solution. Temperature range 32 to 230°F (0 to 110°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Setting range is 1 to 6 m w.g. (2 to 10 psi) and flow rates 3/4" flow up to 9 gpm, 1" flow up to 40 gpm and 1-1/4" flow up to 45 gpm.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer519A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit