Das thermostatische Mischventil der Serie AngleMix™ 520 von Caleffi wird in Systemen zur Warmwasserbereitung eingesetzt und lässt sich leicht oben auf Warmwasserbereitern montieren. Der Mischtemperaturauslass befindet sich in einer Linie mit dem Warmwassereinlass, was einen problemlosen Anschluss erleichtert und den Platzbedarf für die Installation reduziert. Der AngleMix hält die gewünschte Ausgangstemperatur des zugeführten Mischwassers auf einem konstanten Sollwert und kompensiert sowohl Temperatur- als auch Druckschwankungen des einströmenden heißen und kalten Wassers. Das Mischventil verfügt außerdem über eine thermische Absperrfunktion, die bei einem Ausfall der Kaltwasserversorgung am Zulauf aktiviert wird. Auch als reines Gehäuse für eine Vielzahl von separat zu bestellenden Endanschlüssen erhältlich, bietet das Gehäusedesign in Winkelausführung eine verbesserte Fluiddynamik für eine bessere Leistung und reduziert den Arbeits- und Materialaufwand bei der Installation, da bei typischen Installationen ein Rohrkrümmer entfällt. Das Ventil entspricht NSF/ANSI 372, bleiarm, wie von ICC-ES zertifiziert. Entspricht ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws und ist von ICC-ES zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften gelistet.
Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dort finden Sie auch einen Revit Content Instruction Guide, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können. Für den AngleMix können Absperrkugelhähne und Spindelverlängerungen in Revit für einen, zwei oder drei Anschlüsse ausgewählt werden. Durchfluss und Druckabfall können in den mechanischen Parametern simuliert werden.