Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market
    Caleffi

    ThermoSetter™ Thermal Balancing Valve (thermal disinfection) - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das einstellbare thermische Ausgleichsventil ThermoSetter™ dient zum automatischen Ausgleich von Umwälzkreisläufen in Warmwassersystemen, um die Warmwasserbereitung zu beschleunigen, Wasserverschwendung zu reduzieren und Energie zu sparen. Die interne thermostatische Ausgleichskartusche reguliert den Durchfluss automatisch, um eine konstante Temperatur im Rezirkulationsrohrsystem sicherzustellen. Die Serie 116A verfügt über einen Einstellknopf mit 35 °C bis 60 °C (95 °F bis 140 °F), Größen ½", ¾"; 95°F bis 150°F (35°C bis 65°C), Größen 1", 1¼" Temperaturskalenanzeige. Ein integriertes Rückschlagventil zur Verhinderung eines Thermosyphons im Kreislauf ist bei den Größen 1/2 Zoll und 3/4 Zoll Standard und bei den Größen 1 Zoll und 1-1/4 Zoll optionales Zubehör.
    Die Serien 1162xx und 1166xx sind mit einem „Desinfektions“-Bypass erhältlich
    Kartusche, zur Verwendung in Anlagen, die für die thermische Desinfektion ausgelegt sind
    zur Vorbeugung von Legionellen. Wenn die Desinfektionskartusche 70 °C (160 °F) erkennt
    -1162xx oder 140°F (60°C) -1166xx, Wasser (2 verfügbare Temperaturoptionen),
    Zeigt den Desinfektionskontrollmodus an und öffnet automatisch einen Bypass-Flussweg
    Lassen Sie einen ausreichenden Durchfluss für die Desinfektion zu. Wenn die Temperatur wieder sinkt
    Im Normalbereich schließt sich die Desinfektions-Bypasskartusche zur Rückflussregelung
    zur Ausgleichskartusche.
    Die Serie 1163xx ist auch mit einem gesteuerten „Desinfektions“-Ventil erhältlich
    erfolgt also über einen thermoelektrischen 24-V-Federrücklaufantrieb und nicht über einen Thermostat
    Ermöglicht die Fernsteuerung des thermischen Desinfektionsmodus durch eine Automatisierung
    System.
    Der ThermoSetter der Serie 116A ist vormontiert mit bleiarmem Messing-Kugelhahn mit vollem Durchgang von Caleffi zur Isolierung erhältlich. Die Anschlussgrößen 1/2 und 3/4 Zoll sind mit dem Caleffi-Kugelhahn mit niedrigem Bleigehalt der Serie 290030 vormontiert. Die Anschlussgrößen 1 und 1-1/4 Zoll sind mit dem Caleffi-Kugelhahn der NA108-Serie mit niedrigem Bleigehalt vormontiert. Produktcodes für 116A ThermoSetter mit vormontierten Absperrventilen finden Sie auf Seite 3 für 1/2 und 3/4 Zoll und auf Seite 5 für 1 und 1-1/4 Zoll.
    Das Ventil entspricht NSF-ANSI-CAN 61 (180 °F (82 °C) kommerziell heiß), wie zertifiziert
    von ICC-ES und entspricht NSF-ANSI 372, Low Lead und den Codes IPC und UPC bzw
    Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Sanitärvorschriften, zertifiziert durch ICC-ES.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Spezifikation
    • Series 1161
      Thermal balancing valve for domestic hot water recirculation circuits. Dezincification resistant low-lead brass body (<0.25% Lead content) certified to NSF/ANSI 372 by ICC-ES, file PMG-1360. Certified to NSF/ANSI 61 (180°F/82°C Commercial Hot), by ICC-ES, file PMG-1512. Sizes ½" and ¾": sweat, press. PEX crimp and PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must
      comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Sizes 1" and 1¼" with NPT female connections. Adjustable thermostatic cartridge. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals. Temperature gauge/probe dry-well Ø 10 mm. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 15 psi (1 bar). Adjustment temperature range 95°F to 140°F (35°C-60°C), sizes ½", ¾"; 95°F to 150°F (35°C to 65°C), sizes 1", 1¼". Flow rating: 2.1 Cv (1.8 Kv) maximum, 0.23 Cv (0.2 Kv) minimum, 0.52 Cv (0.45 Kv) design. Equipped with: ABS adjustment knob with temperature adjustment scale for manual setting and tamper-proof adjustment locking screw. Provide with optional outlet temperature gauge with 30°F to 180°F (0°C-80°C) temperature scale. For sizes ½" and ¾", provided with inlet flow check valve. For sizes 1" and 1¼", provide with optional check valve. For sizes ½" and ¾", provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed. For sizes 1" and 1¼", provide with optional inlet and outlet low-lead brass full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolation, factory-assembled, or separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced low-lead close nipples. Pre-formed insulation shell is available for field installation.

      Series 1162 & 1166
      Thermal balancing valve for domestic hot water recirculation circuits with thermostatic by-pass valve for thermal disinfection function. Dezincification resistant low-lead brass body (<0.25% Lead content) certified to NSF/ANSI 372 by ICC-ES, file PMG-1360. Certified to NSF/ANSI 61 (180°F/82°C Commercial Hot), by ICC-ES, file PMG-1512. Sizes ½" and ¾": sweat, press. PEX crimp and PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Sizes 1" and 1¼" with NPT female connections. Adjustable thermostatic cartridge. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals. Temperature gauge/probe dry-well Ø 10 mm. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 15 psi (1 bar). Adjustment temperature range 95°F to 140°F (35°C-60°C), sizes ½", ¾"; 95°F to 150°F (35°C to 65°C), sizes 1", 1¼". Disinfection temperature 160°F (70°C) for 1162 series, 140°F (60°C) for 1166 series. Closing temperature 170°F (75°C) for 1162 series, 150°F (65°C) for 1166 series. Flow rating: 2.1 Cv (1.8 Kv) maximum, 1.2 Cv (1.0 Kv) disinfection, 0.23 Cv (0.2 Kv) minimum, 0.52 Cv (0.45 Kv) design. Equipped with: ABS adjustment knob with temperature adjustment scale for manual setting and tamper-proof adjustment locking screw, outlet temperature gauge with 30°F to 180°F (0°C-80°C) temperature scale. For sizes ½" and ¾", provided with inlet flow check valve. For sizes 1" and 1¼", provide with optional check valve. For sizes ½" and ¾", provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed. For sizes 1" and 1¼", provide with optional inlet and outlet low-lead brass full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolation, factory-assembled, or separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced low-lead close nipples. Pre-formed insulation shell is available for field installation.

      Series 1163
      Thermal balancing valve for domestic hot water recirculation circuits with by-pass valve for thermal disinfection function with optional code 656 series thermo-electric actuator. Dezincification resistant low-lead brass body (<0.25% Lead content) certified to NSF/ANSI 372 by ICC-ES, file PMG-1360. Certified to NSF/ANSI 61 (180°F/82°C Commercial Hot), by ICC-ES, file PMG-1512. Sizes ½" and ¾": sweat, press. PEX crimp and PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Sizes 1" and 1¼" with NPT female connections. Adjustable thermostatic cartridge. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals. Temperature gauge/probe dry-well Ø 10 mm. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 15 psi (1 bar). Adjustment temperature range 95°F to 140°F (35°C-60°C), sizes ½", ¾"; 95°F to 150°F (35°C to 65°C), sizes 1", 1¼". Disinfection temperature 160°F (70°C). Closing temperature 170°F (75°C). Flow rating: 2.1 Cv (1.8 Kv) maximum, 1.2 Cv (1.0 Kv) disinfection, 0.23 Cv (0.2 Kv) minimum, 0.52 Cv (0.45 Kv) design. Equipped with: ABS adjustment knob with temperature adjustment scale for manual setting and tamper-proof adjustment locking screw, outlet temperature gauge with 30°F to 180°F (0°C-80°C) temperature scale. For sizes ½" and ¾", provided with inlet flow check valve. For sizes 1" and 1¼", provide with optional check valve. For sizes ½" and ¾", provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed. For sizes 1" and 1¼", provide with optional inlet and outlet low-lead brass full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolation, factory-assembled, or separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced low-lead close nipples. Pre-formed insulation shell is available for field installation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer116A
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011516
    • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 13
    • OmniClassTitelBalancing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit