Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve
Caleffi

SinkMixer™ 3-way Scald Protection Point-of-Use Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,

Das Caleffi SinkMixer™ Thermostatmischventil sorgt dafür, dass der Benutzer

geschützt gegen heiße Wassertemperaturen in Anwendungen

wie Waschbecken und Toiletten. Der SinkMixer ist besonders wichtig in Krankenhäusern,

Schulen und Pflegeheime, wo eine präzise Wassertemperaturregelung

ist für die Sicherheit gefährdeter Personen von entscheidender Bedeutung.

Die Ventilfunktionen entsprechen den amerikanischen und kanadischen Produktsicherheitsstandards

Regelung und Begrenzung der Mischwassertemperatur auf bis zu 120 ºF. Im

Bei einem Ausfall der Kaltwasserversorgung reduziert das Ventil den Auslassfluss schnell

zur Vermeidung von Verbrühungen durch schwankende Warmwasserversorgung

Bedingungen. Der SinkMixer ist mit integrierten Rückschlagventilen an beiden

Zufuhreinlässe, um Querströmungen zu vermeiden.

Der SinkMixer ist in zwei Ausführungen erhältlich: 3-Port und 4-Port. Die 3-Port

Die kompakte Konfiguration ist für Einrohrinstallationen konzipiert

wo nur ein einziges temperiertes Wasser an die Armatur geliefert wird. Der 4-Port

Die Konfiguration ist für Leuchten gedacht, die sowohl heiße als auch kalte Quellen benötigen

ohne dass ein Messing-T-Stück oder zusätzliche Rohrleitungen erforderlich sind. Die 3-Port-Konfiguration

beinhaltet ein Kompressionsfitting-Kit für harte Rohranwendungen, während die

Die 4-Port-Konfiguration wird mit einer Montagehalterung und einem optionalen Kaltgerätestecker geliefert.

Anschlussstopfen und Kompressionsverschraubungssatz für die Installation fester Rohre.

Die Caleffi SinkMixer-Familie entspricht ASSE 1070/ASME A112.1070/

CSA B125.70 Leistungsanforderungen zur Wassertemperaturbegrenzung

Geräte. Zertifiziert und gelistet durch ICC-ES, PMG File 1358. Entspricht

Anforderungen an bleiarme und bleifreie Materialien gemäß NSF/ANSI/CAN 61 und

NSF/ANSI/CAN 372 für den Einsatz in Trinkwassersystemen. Zertifiziert und gelistet

von ICC-ES, PMG File 1512 bzw. PMG File 1360. Zertifiziert

für die Installation und Nutzung gemäß UPC, IPC, NRC und NPC

Sanitärvorschriften. Zertifiziert und gelistet durch ICC-ES, PMG-Datei 1358

Spezifikation
  • 521204A

    Scald Protection point of use 3-port thermostatic valve certified to ASSE 1070, NSF/ANSI 372-2011 Drinking Water Systems

    Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875 S.3874, and

    NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects. Threaded 3/8” compression connection. Low-

    lead forged brass body (<0.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM. Stainless steel spring.

    Maximum working temperature 195 °F (90 °C). Setting range from 95–120 °F (35–50 °C). Tolerance of ±3 °F (±2 °C).

    Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-proof setting lock

    and check valves on the inlets.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer521204A
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011374
  • ETIM-NameCentral mixing tap
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit