Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater - NA Market
Caleffi

Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater - NA Market

3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Gewerbliche Zirkulationssysteme sind der Zielmarkt für dieses System (¾ bis 3). Am Punkt der Warmwasserverteilung in einem Sanitärsystem hält das elektronische Mischventil eine konstante geregelte Solltemperatur des gemischten Wassers am Auslass aufrecht. Trotz Schwankungen des Druckabfalls oder des Verbrauchs von heißem und kaltem Wasser oder Schwankungen der Einlasstemperatur regelt das Punktverteilungs-Mischventil automatisch die Wassertemperatur auf den Auslegungssollwert. Sobald das Wasser den Maschinenraum verlässt, regulieren Abgleichventile mit Durchflussmesser den Durchfluss, um eine konstante Temperatur in jedem der Abzweig- oder Steigleitungen zu gewährleisten. Jedes Abgleichventil hat einen Einstellknopf. Die Durchflussraten werden manuell in jeder Rezirkulationsleitung gleich eingestellt. An jeder Armatur werden Point-of-Use-Mischventile verwendet, um Verbrühungen selbst während eines Desinfektionszyklus zu verhindern. Dieses System kann mit oder ohne Integration in die Gebäudeautomation betrieben werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercomm_plumbing_inst_wtr_htr_na_mkt
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit