Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Der Caleffi SinkMixer™ sorgt für sicheres und nutzbares Wasser

Temperatur in Situationen, in denen die Kontrolle der Temperatur des

Das Ablassen von Wasser aus einer Anschlussarmatur ist von größter Bedeutung.

B. in Krankenhäusern, Schulen, Pflegeheimen usw. Der SinkMixer ist

Wird in Anwendungen unter der Spüle und unter der Theke verwendet, wo der Benutzer

muss vor Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser geschützt werden.

Das Ventil soll verhindern, dass austretendes Wasser austritt

den Mischwasserauslass bei Ausfall der Warm- oder Kaltversorgung.

Das kompakte Design mit Montagehalterung ermöglicht eine einfache Montage

Installation. Der Kaltwasserauslass zur Armatur macht dies überflüssig

für zusätzliche Rohrleitungen und T-Stücke, die mit Mischventilen mit drei Anschlüssen verwendet werden. Für

Einrohrarmaturen (nur temperiertes Wasser), Code 521201AP inklusive

ein Stopfen für den Kaltauslassanschluss des Ventils und Kupfer-Klemmringverschraubungen

Kit für harte Rohrinstallationen. Das Ventil ist komplett mit Rückschlagventilen ausgestattet

an den Warm- und Kalteinlässen und erfüllt die Zertifizierungsanforderungen für

Bleiarme Sanitärgesetze und NSF/ANSI/CAN 61 von ICC-ES, ASSE

1070 gelistet (Temperatur darf 120 °F nicht überschreiten).

Spezifikation
  • Scald Protection point of use thermostatic valve certified to ASSE1070, NSF/ANSI/CAN 372-2011 Drinking Water

    Systems Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875

    S.3874, and NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects.Threaded 3/8” compression

    connection. Low-lead forged brass body (<.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM.

    Stainless steel spring. Maximum working temperature 195°F (90°C). Setting range from 95–120°F (35–50°C). Tolerance of

    ±3°F (±2°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-

    proof setting lock and check valves on the inlet. Includes plug/nut for cold water outlet port for use with single-fixture fixtures

    providing tempered water only and copper compression fittings kit for hard pipe installations.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5212AP
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA