Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV

Google-Übersetzung,
Die zweiteiligen Kugelhähne der Serie LFFBV mit vollem Durchgang und bleifreier* Bronze entsprechen MSS-SP-110 und verfügen über eine ausblassichere Spindel und Sitze aus reinem PTFE. Das LFFBV-Full-Port-Design gewährleistet maximale Durchflusskapazität und minimalen Druckabfall. Der LFFBV verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen. Modell LFFBV hat NPT-Endanschlüsse mit Gewinde. Nenndruck: 600 psi (41 bar) WOG (ohne Schock) bei 100 °F (38 °C) und 125 psi (8,6 bar) WSP.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* Silicon Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: MSS-SP-10 Standards
    Working Pressure: 600psi (41 bar) WOG (non-shock) @ 100°F (38°C) and 125psi (8.6 bar) WSP.
    Maximum Working Temperature: 350˚F (177˚C)Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7662
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ball Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit