Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market

Google-Übersetzung,

Entlüfter-Schlammabscheider werden zur kontinuierlichen Entfernung von Luft und Schmutz aus hydraulischen Kreisläufen von Heizungs- und Kühlanlagen eingesetzt. Sie sind in der Lage, die gesamte im System vorhandene Luft bis auf Mikroblasenniveau automatisch zu entfernen. Gleichzeitig trennen sie Schmutz und Verunreinigungen aus dem Wasser innerhalb des Kreislaufs und sammeln sie im unteren Teil des Ventilkörpers, aus dem sie ausgetrieben werden können. Ausführungen mit Magnet sind für die Abscheidung von Eisenverunreinigungen ausgelegt. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem Wasser ermöglicht den Betrieb der Anlage unter optimalen Bedingungen, frei von Lärm, Korrosion, lokaler Überhitzung oder mechanischer Beschädigung. Entlüfter-Schlammabscheider mit Gewinde, Flanschen und Schweißenden werden komplett mit heißer vorgeformter Schalenisolierung geliefert, um eine perfekte Wärmeisolierung zu gewährleisten, wenn sie sowohl in Heiß- als auch in Kaltwassersystemen verwendet werden.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Deaerator-dirt separator with magnet.

    Epoxy resin coated steel body.

    Female union connections.

    With insulation.

    Drain cock with hose connection.

    Max. working pressure: 10 bar.

    Max. discharge pressure: 10 bar.

    Temperature range: 0–100 °C.

    Particle separation rating down to 5 μm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5461-SteelUnion
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010260
  • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit