Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS II Medium - Resistive Steam Humidifier
RS II Medium - Resistive Steam Humidifier

    RS II Medium - Resistive Steam Humidifier

    Google-Übersetzung,

    Dieser elektrische Dampfluftbefeuchter ermöglicht eine präzise Feuchtigkeitskontrolle ohne die Kosten von Einweg-Kochzylindern aus Kunststoff und vereinfacht die Wartung durch sein patentiertes Kalkmanagementsystem.

    Kalkablagerungen, die sich auf den Heizelementen bilden, lösen sich bei normalem Betrieb ab und fallen in den außen angebrachten Kalkauffangbehälter. Die Kalkentfernung erfolgt ganz einfach: Entleeren Sie den Kalkauffangbehälter per Knopfdruck, lassen Sie das Gerät abkühlen, trennen Sie den Behälter ab und entleeren Sie ihn.

    Der Condair RS kann mit Leitungswasser betrieben werden, um eine RH-Regelung von ±3 % zu erreichen, oder mit Umkehrosmosewasser (RO), um eine RH-Regelung von ±1 % zu erreichen. Beim Betrieb mit RO-Wasser wird die Bildung von Kalkablagerungen praktisch ausgeschlossen, was den Wartungsaufwand des Geräts erheblich reduziert.

    Durch die Anordnung des Wassereinlasses und -ablaufs zwischen den Doppelwänden der äußeren Zylinderwand und einer inneren Zylinderlaufbuchse wird die Temperatur auf einem Niveau gehalten, das die Bildung von Kalkablagerungen in diesem Bereich verhindert. Dieses „Kaltwasserbecken“ verhindert Verstopfungen des Ein- und Auslasses durch Kalkablagerungen und ermöglicht so längere Wartungsintervalle.

    Ein fortschrittlicher Touchscreen-Controller ermöglicht eine intuitive Steuerung des Betriebs und sehr detaillierte Berichte, einschließlich des Herunterladens von Leistungs-, Fehler- und Wartungsverlauf in Excel für erweiterte Diagnosen. BMS-Konnektivität ist mit BACnet- und Modbus-Protokollen Standard.

    Spezifikation
    • Condair RS II Medium:

      Max. Steam Capacity:

      • 30 lb/hr, 45 lb/hr, 65 lb/hr and 90 lb/hr

      Voltage:

      • 208 V, 240 V, 480 V, 600 V, 208 V3, 240 V3, 480 V3, 600 V3 for RS Medium 30 lb/hr
      • 208 V3, 240 V3, 480 V3, 600 V3 for RS Medium 45 lb/hr - 90 lb/hr
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-usa-ca-rs2-medium
    • ProduktfamilieAir Humidifier
    • ProduktgruppeSteam Humidifier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.3
    • Breite (Inches)22.2
    • Tiefe (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit