Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Auslauftrichter, drehbar

Unique ref.: 5521
Marke: Caleffi
Produkt Familie: HVAC
Produkt Gruppe: Components for central heating systems
Publishing Datum: 2017-05-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
Ablauftrichter mit drehbarem Bogen. Anschlüsse 1/2” AG x 3/4” IG, 3/4” AG x 3/4” IG, 1” AG x 1 1/4” IG, 1 1/4” AG x 1 1/4” IG. Gehäuse aus Druckgussaluminium. Sichtbarer Auslauf.


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - HLK- Komponenten
IFC Klassifikation: Valve
UNSPSC Name: Valves
UNSPSC Code: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Beschreibung: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-27 31 00
OmniClass-Bezeichnung: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Name Wert
Application HVAC
Assembly Code D30
Description Discharge tundish with rotating elbow. Connections 1/2” M x 1/2” F (from 1/2” to 1 1/4”). Body in die-cast aluminium. Visible discharge.
Material Brass
Unit Weight 0.18 kg — 0.5 kg

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.