Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AutoFill™ Automatic Filling Valve 553 - NA Market
AutoFill™ Automatic Filling Valve 553 - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Automatic Filling Valve 553 - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das automatische Füllventil ist ein Gerät, das aus einem Druckminderventil mit Ausgleichssitz, einer optischen Anzeige für den Systemdruck, einem Einlassfilter, Antikalk-Innenteilen, einem Absperrventil (runder Knopf unten) und einem Rückschlagventil besteht. Es wird an der Wassereinlassleitung in geschlossenen Heizungssystemen installiert und seine Hauptfunktion besteht darin, den Druck des Systems auf einem eingestellten Wert zu halten und bei Bedarf automatisch Wasser nachzufüllen. Das Ventil ist voreinstellbar, dh es kann vor der Systemladephase auf den gewünschten Druckwert eingestellt werden. Nach der Installation, während der Füll- oder Nachfüllphase, stoppt die Wasserzufuhr, wenn der eingestellte Druck erreicht ist. Dieses Ventil füllt sich 50 % schneller als andere Ventile. Es müssen keine Hebel umgelegt oder Ventile geschlossen werden. Der AutoFill™ Combo ist mit dem Rückflussverhinderer der Serie 573 vormontiert und verfügt über eine atmosphärische Entlüftung, die Trinkwassersysteme vor dem Rückfluss kontaminierter Flüssigkeiten schützt, der durch Rücksaugen oder Gegendruck verursacht wird. Die Serie 573 wurde speziell nach den Standards CSA B64.3 und ASSE 1012 zertifiziert.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Spezifikation
    • Pre-adjustable, automatic filling valve. Anti-scale with visual system  pressure setting indicator. Complete with manual shut-off valve, strainer and check valve. Brass body. Max inlet pressure: 230 psi Max working temp: 150 degrees F Setting pressure range: 3 - 60 psi Preset outlet pressure: 15 psi.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer553A
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011325
    • ETIM-NameCH refill installation
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit