Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer kann in allen Sanitäranlagen eingesetzt werden, bei denen die Gefahr einer Verunreinigung des Trinkwasserversorgungssystems besteht. Es verhindert, dass ein unbeabsichtigter Druckabfall im Verteilungssystem zu einem Rückfluss von kontaminiertem Wasser in Benutzerinstallationen führt.

    Der FlowShield™ RP-Rückflussverhinderer der Serie 574 ist von der ASSE nach Standard 1013 gelistet und ICC-ES-zertifiziert nach CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 und NSF/ANSI/CAN 372 Low Lead Laws. Es erfüllt die Codes IPC, IRC, NPC und UPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Sanitärvorschriften. Der 574 wird komplett mit Auslassluftspalt geliefert, alle Testanschlüsse sind oben für einfachen Zugang, unabhängig davon, wie das Ventil montiert ist, Anschlusskörperverbindungen machen Wartung und Reparatur einfach und schnell, und eine einfache kurze Teileliste ist alles, was dazu erforderlich ist einen Umbau machen. Eine Umbausatz-Codenummer enthält alle Teile, die zum Umbau des Rückflussverhinderers erforderlich sind.

    Auch in Kombination mit den voreinstellbaren automatischen Füllventilen AutoFill™ in den Größen 1/2", 3/4" und 1" erhältlich.

    BITTE laden Sie im Bereich „HERUNTERLADEN“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

    Spezifikation

    • 574 AutoFill Combo with 553 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 553 series Autofill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body., Max. working pressure: 150 psi (10 bar)., Max. working temperature: 150°F (65°C), Setting pressure range: 3 - 60 psi. Preset outlet pressure: 15 psi.

      574 AutoFill Combo with 5350 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 5350 series AutoFill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body, Max. working pressure: 150 psi (10 bar), Max. working temperture: 140°F (60°C), Setting pressure range: 6 - 90 psi, Preset outlet pressure: 15 psi.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer574-533-5350
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit