Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer 3/4 INCH - NA Market
Caleffi

Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer 3/4 INCH - NA Market

Google-Übersetzung,
Prüfbarer Rückflussverhinderer der Unterdruckzone. DZR Gehäuse aus bleiarmem Messing. Max. Arbeitsdruck: 150 psi Max. Arbeitstemperatur: 150 °F Einhaltung der folgenden Codes: IPC, IRC und UPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften. Einhaltung der folgenden Standards: ASSE 1013 – Leistungsanforderungen für das Prinzip des reduzierten Drucks Rückflussverhinderer CSA B64.6 – Niederdruckprinzip (RP) Rückflussverhinderer NSF/ANSI 372 – Trinkwassersystemkomponenten – Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act – California Health and Safety Code 116875 S.3874 – Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 – Führend im Sanitärversorgungsgesetz Marylands Bleifreigesetz HB.372 Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 1/2" and 3/4" sizes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57405XA
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit