Der Rückflussverhinderer kann in allen Sanitäranlagen eingesetzt werden, bei denen die Gefahr einer Verschmutzung des Trinkwasserversorgungssystems besteht. Es verhindert, dass ein unbeabsichtigter Druckabfall im Verteilungssystem einen Rückfluss von kontaminiertem Wasser in die Benutzerinstallationen verursacht.
Der RPZ-Systemtrenner der Serie 574 ist ICC-ES-zertifiziert nach ASSE 1013, CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components-Health Effects und NSF/ANSI/CAN 372 Low Lead Laws. Es erfüllt die Codes IPC, IRC, NPC und UPC zur Verwendung in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften. Der 574 wird komplett mit Auslassluftspalt geliefert, alle Testanschlüsse sind oben für einen einfachen Zugang, unabhängig davon, wie das Ventil montiert ist, Verbindungskörperanschlüsse machen Service und Reparatur einfach und schnell, und eine einfache kurze Liste von Teilen ist alles, was erforderlich ist einen Umbau machen.
Auch in Kombination mit voreinstellbaren automatischen Füllventilen AutoFill™ in den Größen 1/2", 3/4" und 1" erhältlich.
Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |