Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pre-assembled distribution manifold - NA Market

Pre-assembled distribution manifold - NA Market

Google-Übersetzung,

Verteiler für Strahlplattensysteme werden verwendet, um die Heizflüssigkeit in den Kreisläufen von Fußbodenheizungen optimal zu verteilen und letztendlich die Kontrolle der Wärmeabgabe von den Platten zu verbessern. Die Verteiler stellen sicher, dass der Durchfluss zu jedem Kreis genau geregelt wird, und steuern auch das Absperren, Entlüften und automatische Entfernen der Luft aus dem System. Die Baugruppe der Serie 663A besteht aus einem Rücklaufverteiler komplett mit eingebauten Absperrventilen, die für thermoelektrische Stellantriebe geeignet sind, und einem Versorgungsverteiler komplett mit manuell einstellbaren Abgleichventilen. Beinhaltet 1" oder 1 1/4" NPT Einlass- und Auslasskugelhähne.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Siehe Revit Content Instruction Guide pdf unter www.calefii.com für Code 663A Manifold.

Revit Family bietet Auswahlmöglichkeiten für die folgenden Optionen:
-Verteileranschlüsse
-Thermoelektrische Stellantriebe

Spezifikation
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets.

    Cast brass body. EPDM seals.
    1 1/4" threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections for self-adjusting PEX fittings. Medium: water, glycol
    solutions. Maximum percentage of glycol: 50%. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to
    210 degrees F (0 to 98 degrees C). Air vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gauge;
    - Pair of mounting brackets.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer663A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA