Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market
Caleffi

TwistFlow™ distribution manifold for radiant systems - NA Market

Google-Übersetzung,
Verteiler für Strahlplattensysteme werden verwendet, um die Heizflüssigkeit in den Kreisläufen von Fußbodenheizungen optimal zu verteilen und letztendlich die Kontrolle der Wärmeabgabe von den Platten zu verbessern. Die Verteiler stellen sicher, dass der Durchfluss zu jedem Kreis genau geregelt wird, und steuern auch das Absperren, Entlüften und automatische Entfernen der Luft aus dem System. Der TwistFlow-Verteiler bietet ein eingebautes Absperrventil, das für thermoelektrische Stellantriebe geeignet ist, und eingebaute Sichtdurchflussmesser und Ausgleichsventile auf der Versorgungsseite mit 2-Zoll-Temperaturmessern und 1-Zoll- oder 1 1/4-Zoll-NPT-Einlass- und Auslass-Kugelhähnen Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • Pre-assembled distribution manifold for radiant panel systems with 3 to 13 outlets. Cast brass body. Peroxide curet EPDM seals. 1” and 1 1/4” threaded Female connections. 3/4" Male outlet connections. Medium: water, glycol solutions. Maximum percentage of glycol: 50 percent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 180 degrees F (0 to 80 degrees C). Air
    vent maximum discharge pressure 35 psi (2.5 bar).
    Consists of:
    - Supply manifold complete with sight flow gauge with adjustable balancing valves scale from 0 to 2 gpm;
    - Return manifold complete with shut-off valves for use with thermo-electric actuator;
    - Pair of end fittings consisting of a fitting with automatic air vent and drain cock;
    - Pair of shut-off ball valves complete with port for optional temperature gage;
    - Pair of mounting brackets.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer668S1A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit