In Heizungs- und Klimaanlagen kann die Zirkulation von Wasser mit Verunreinigungen zu schnellem Verschleiß und Schäden an Komponenten wie Pumpen und Regelventilen führen. Es verursacht auch Verstopfungen in Wärmetauschern, Heizelementen und Rohren, was zu einer geringeren thermischen Effizienz innerhalb des Systems führt. Der Schlammabscheider entfernt diese Schmutzpartikel und sammelt sie in einer großen Sammelkammer, aus der sie auch während des Betriebs ausgespült werden können. Dieses Gerät ist in der Lage, selbst kleinste Partikel bei sehr geringem Druckverlust effizient zu entfernen. Der magnetische Schlammabscheider DIRTMAG® entfernt kontinuierlich sowohl eisenhaltige als auch nicht eisenhaltige Verunreinigungen und verfügt über leistungsstarke abnehmbare Magnete, die bis zu 100 % der eisenhaltigen Verunreinigungen, einschließlich Magnetit, entfernen, die sich in einem Hydroniksystem bilden können. Der DIRTMAG® hat die 2 ½-fache Abscheideleistung eines Standard-Schlammabscheiders.
Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |