Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Flanged 2-14") - NA Market
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Flanged 2-14") - NA Market
    Caleffi

    SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Flanged 2-14") - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Der Caleffi SEP4™ 4-in-1-Kombinationsabscheider enthält vier

    Wichtige Funktionen für Hydroniksysteme: hydraulische Trennung, Luft

    Trennung, Schmutzabscheidung und Eisenverunreinigungsabscheidung.

    Die einzigartige Geometrie und Gestaltung des Separators bewirkt die Verbindung

    Um dies zu verhindern, müssen Primär- und Sekundärkreis hydraulisch entkoppelt werden

    dass ein Pumpenkonflikt auftritt. Ein internes Siebelement erleichtert dies

    Koaleszieren und Einfangen von Mikroblasen, um eine hohe Leistung zu ermöglichen

    automatische Entfernung, während gleichzeitig das Auffangen von Nichteisenmetallen bewirkt wird

    Schmutzpartikel bis zu einer Größe von 5 Mikrometern. Ein starkes Magnetfeld wird induziert

    durch Seltenerd-Neodym-Magnete erleichtert das Einfangen von Eisen

    Verunreinigungen wie Eisenoxid werden so bis auf mikroskopische Größe entfernt

    2½-fache Leistung bei der Entfernung von Eisenverunreinigungen im Vergleich zu Standardluft und

    Schmutzabscheider.

    Der SEP4 spart viermal Systeminstallations- und Wartungskosten

    Geräte werden zu einem zusammengefasst. Zusätzlich werden alle eingefangenen Trümmer weggeblasen

    durch das Spülventil, ohne dass das System offline geschaltet werden muss

    Spezifikation
    • SEP4 5495 series with Flanged connections

      Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", and 4". Epoxy resin painted

      steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 4", included. 300

      series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without

      insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble

      level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic

      air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT

      female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection. Rigid

      closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminum cover.


      SEP4 NA549_M series with Flanged connections
      Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", and 4". Epoxy resin painted
      steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 4", included. 300
      series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without
      insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble
      level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic
      air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT
      female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection. Rigid
      closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminum cover. The separator is designed and built in accordance
      Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel
      Inspector, and CRN registered, and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp.

      SEP4 NA549_M series with Flanged connections
      Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 5", 6", 8", 10",12" and 14". Epoxy resin painted
      steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, (quantity one for 5" and 6" sizes-code 49684A, quantity three for
      8" - 14" sizes-code F0000349) included. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C)
      with insulation, 32–270°F (0–132°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation
      efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal.
      Supplied with: code 501502A automatic air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent
      float. Code NA39589 brass body ¾" NPT female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Lever-operated drain ball valve brass body with 1¼" NPT
      female connection for separator sizes 5" and 6"- code NA39588; 2" NPT female connection for separator sizes 8" - 14", code NA59600. For separator
      size 8" - 14" only thermometer pocket well on front center ¾" NPT female; and on inlet/outlet flanges ½" NPT female. The separator is designed and
      built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler
      and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered (size 14" pending, contact Caleffi), and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME
      U stamp.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSEP4Flanged
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit