Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market
Caleffi

PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market

Google-Übersetzung,

Automatischer Entlüfter vom Schwimmertyp zum Ablassen von Luft aus Wasser an Hochpunkten in Rohrleitungen von Sanitärsystemen. Beispielanwendungen umfassen Steigleitungen, Warmwasserspeicher und Pumpeneinlässe für Umwälzsysteme. Der automatische Schnellentlüfter wird in Anlagenteilen, in denen mit einer Konzentration von Lufteinschlüssen zu rechnen ist, in vertikaler Position eingebaut. Es wird komplett mit einer hygroskopischen Sicherheitskappe geliefert, die den Luftauslass bei Kontakt mit Wasser automatisch schließt. Diese Entlüftung ist von ICC-ES zertifiziert und entspricht dem International Plumbing Code (IPC), dem International Residential Code (IRC), dem Uniform Plumbing Code (UPC) und dem National Plumbing Code of Canada (NPC). Es ist von ICC-ES für die Einhaltung der Standards NSF/ANSI/CAN 372-2011, California Health and Safety Code 116875 S.3874 (AB1953) und Vermont S152 zertifiziert.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Automatic air vent.

    Compatible with plumbing systems.
    Hygroscopic cap (anti-drip).
    Lead-free brass body.

    Max working pressure: 150 psi
    Max discharge pressure: 90 psi
    Max discharge rate: 1.75x10-9 SCFM (50 Nl/min)
    Max working temp: 240°F

    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - 2011, Drinking Water System Components
    Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874 (AB1953)
    Reduction of Lead in Drinking Water Act and Vermont S152, certified by ICC-ES, file PMG-1360.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNA5026
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameVents
  • UNSPSCCode40101503
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit