Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    Google-Übersetzung,

    CM-30EE beleuchtete Ausgangsschalter sind gut sichtbare, wirtschaftliche „Request-to-Exit“ (REX)-Steuerungen. Die Tasten sind grün hinterleuchtet mit schwarzem Text PUSH TO EXIT. Sie werden mit einer einreihigen Frontplatte aus Edelstahl in Industriequalität und manipulationssicheren Schrauben geliefert. CM-30EE wird mit einem integrierten 30-Sekunden-Timer geliefert.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeControls
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.5
    • Breite (Inches)2.75
    • Tiefe (Inches)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Klassifizierung08 74 00
    • Format2014TitelAccess Control Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25
    • OmniClassTitelDoor Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit