Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Google-Übersetzung,

    „Camden Tough“-Schlüsselschalter aus Edelstahl sind in schmalen und einfachen Gangbreiten erhältlich. Die vormontierte Schaltermontagehalterung wurde entwickelt, um die Installationszeit zu minimieren. Sie nehmen praktisch jeden 1" - 1-1/4" Einsteckzylinder und Nocken auf.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeControls
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.5
    • Breite (Inches)2.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Klassifizierung08 74 00
    • Format2014TitelAccess Control Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25
    • OmniClassTitelDoor Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit