Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Google-Übersetzung,

    Unterputz-Tastaturen der Serie CM 120 bieten nordamerikanische Fertigungsqualität und bieten die breiteste Palette an Funktionen und einen wettbewerbsfähigen Wert. Die große Auswahl an Tastaturoptionen umfasst kabelgebundene Tastaturen mit der Option für einen Plug-in-915-MHz-Lazerpoint-RF-2-Kanal-Funksender und vollständig drahtlose Tastaturen mit Batterie- oder Netzstrom.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Contact Type: 2 x Form 'C'

      Contact Rating: 3 AMPS @ 24 VDC

      Capacity: 999 User Codes

      Length: Variable, Up to 8 Digits 

      Response Time: 0.3 Seconds

      Time Delay: 1 to 255 Seconds

      Temp Range: -40°F to + 122°F 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 3/4"

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamden-CM-120W-V2-Outdoor-Metal-Keypad
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeControls
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.5
    • Breite (Inches)2.75
    • Tiefe (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Klassifizierung08 74 00
    • Format2014TitelAccess Control Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25
    • OmniClassTitelDoor Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit