Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
    CAME

    AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Video-Türsprechanlage mit Soft-Touch-Tasten für X1-System, 5-Zoll-LCD-Display, 1 programmierbare AUX-Taste, Farbe weiß.

    Wandmonitor mit 5˝-Farb-LCD-Display, ausgestattet mit OSD zur Einstellung der Videoparameter (Helligkeit, Farbe, Kontrast). Die vier Haupt-Touch-Tasten werden verwendet, um die Hauptfunktionen wie Türöffnung, automatisches Einfügen von Videos der Außenstation, Klingeltoneinstellung/-ausschluss (mit Signalisierungs-LED, wenn ausgeschlossen) und das Senden einer programmierbaren Zusatzsteuerung zu verwalten. Es ermöglicht die Funktion „Toröffner“ und zeigt den Zustand des angesteuerten Tores über eine Signalisierungs-LED an. Es enthält eine Halterung für die Wandmontage an der horizontalen oder vertikalen 503-Dose und an der runden Dose mit Ø 60 mm. Kompatibel mit den Systemen X1 und XIP.

    HAUPTMERKMALE

    • 5"-Display
    • OSD zur Bildeinstellung
    • Soft-Touch-Tasten
    • Latch-Funktion
    • Pförtnerruf (AUX2)
    • Automatischer Türöffner
    • Mobilteil mit magnetischer Aufhängung
    • Verdecktes LED-Signal
    • Master/Slave-Funktion und Videoweiterleitung zwischen Nebenstellenfunktion für gleichzeitige Anrufe.

    Spezifikation
    • DIMENSIONS

      • Overall Length: 44.5 mm
      • Overall Width: 204 mm
      • Overall Height: 190 mm
      • Access Clearance Top: 0 mm
      • Access Clearance Bottom: 0 mm
      • Access Clearance Left: 0 mm
      • Access Clearance Right: 0 mm
      • Access Clearance Front: 0 mm
      • Access Clearance Rear: 60 mm

      ELECTRICAL

      • Voltage: 16-18V DC
      • Enclosure Rating: IP30
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAGT-V
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)204
    • Tiefe (mm)44.5
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC003603
    • ETIM-NameIntercom
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_27_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIntercom remote handsets
    • OmniClassNummer23-37 23 17 13
    • OmniClassTitelDoor Entry Telephones
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit