Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
VH1-Serie

Wärme- und Kondensatabzugshaube

Die VH1-Serie ist eine Typ II-Abzugshaube, die über Geräten verwendet wird, die keine fetthaltigen Dämpfe erzeugen. Hauben des Typs II werden für Kondensations- oder Wärmeabfuhranwendungen verwendet.

VORTEILE
  • Überragende Abgasdurchflussraten:
  • Konstruktion: Einwandige Haube aus Edelstahl Typ 304, Politur Nr. 3 oder Nr. 4, auf allen exponierten Oberflächen bei Verwendung in Kondensatanwendungen. Edelstahl Typ 430, Politur Nr. 3 oder Nr. 4 verfügbar, wenn er für Wärmeanwendungen verwendet wird. Vorgestanzte Aufhängewinkel an jedem Ende der Haube. Zusätzliches Set für Hauben mit einer Länge von mehr als 12'.
  • Kondensatanwendungen: Integrierte 4-seitige umlaufende Rinne und ein Abflussstandard für Abluft mit hoher Feuchtigkeit.
  • Optionale doppelwandige Front: Wird verwendet, wenn Schalter auf der Vorderseite der Haube benötigt werden. Die mechanische Schallwand bietet eine integrierte Kabelführung zur optimalen Positionierung der elektrischen Steuerungen und Steckdosen auf der Vorderseite der Haube.
  • Optionale Make-up-Luft: Bis zu 80 % Make-up-Luft kann durch optionale vordere und/oder seitliche Plenums (PSP-Zubehör) zugeführt werden.
  • Optionale Gehäuseplatten: Hergestellt aus Edelstahl. So bemessen, dass es sich von der Haubenoberseite bis zur Decke erstreckt und das Rohr und die hängenden Teile umschließt.

LEISTUNG
Konfiguration Leichtlast-Abluft CFM/ft Schwerlast-Abluft CFM/ft Wand & 1-teilige Insel 100 150

ZERTIFIZIERUNGEN
    Das VH1-Modell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt nach einem weithin anerkannten (Konsens-)Produktsicherheitsstandard aus den USA und Kanada getestet wurde und die Mindestanforderungen erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem regelmäßigen Programm zugestimmt hat Werksnachfolgeinspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

    Die Modelle VH1 sind ETL-gelistet unter der Dateinummer 3186625SAT-001 und entsprechen den Standards UL710, ULC710 und ULC-S646.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-040
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeHood and Ventilation Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC