Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
VHB-Serie

Wärme- und Kondensatabzugshaube

Die VHB-Serie ist CaptiveAires Premier-Typ-II-Abzugshaube, die nur über Geräten verwendet werden kann, die keine fetthaltigen Dämpfe erzeugen. Hauben des Typs II werden für Kondensations- oder Wärmeabfuhranwendungen verwendet.

VORTEILE
  • Überragende Abgasdurchflussraten:
  • Konstruktion: Einwandige Haube aus Edelstahl Typ 304, Politur Nr. 3 oder Nr. 4, auf allen exponierten Oberflächen bei Verwendung in Kondensatanwendungen. Edelstahl Typ 430, Politur Nr. 3 oder Nr. 4 verfügbar, wenn er für Wärmeanwendungen verwendet wird. Vorgestanzte Aufhängewinkel an jedem Ende der Haube. Zusätzliches Set für Hauben mit einer Länge von mehr als 12'.
  • Kondensatanwendungen: Integrierte 4-seitige umlaufende Rinne und ein Abflussstandard für Abluft mit hoher Feuchtigkeit.
  • Reduzierte Vorlaufzeiten und Versandkosten: Produziert auf einer Massenfertigungslinie in einer von fünf Produktionsstätten, um Vorlaufzeiten und Versandkosten zu reduzieren.
  • Optionale REM-Konstruktion: Zwei Optionen verfügbar, wenn abnehmbare Kondensatleitbleche für Anwendungen mit starkem Kondensat erforderlich sind. Designs für Konfigurationen mit einem oder zwei Leitblechen erhältlich, um Kondenswasser zu sammeln und in die Rinne abzuleiten.
  • Optionale doppelwandige Konstruktion: Doppelwandige Front wird verwendet, wenn Schalter auf der Vorderseite der Haube benötigt werden und/oder Beleuchtung erwünscht ist. Die mechanische Schallwand bietet eine integrierte Kabelführung zur optimalen Positionierung der elektrischen Steuerungen und Steckdosen auf der Vorderseite der Haube.
  • Optionale Beleuchtung: Glühlampen, LED- und Leuchtstofflampen sind erhältlich.
  • Optionale Make-up-Luft: Bis zu 80 % Make-up-Luft kann durch optionale vordere und/oder seitliche Plenums (PSP-Zubehör) zugeführt werden.
  • Optionale Gehäuseplatten: Hergestellt aus Edelstahl. So bemessen, dass es sich von der Haubenoberseite bis zur Decke erstreckt und das Rohr und die hängenden Teile umschließt.

LEISTUNG
Konfiguration Leichtlast-Abluft CFM/ft Schwerlast-Abluft CFM/ft Wand & 1-teilige Insel 100 150

ZERTIFIZIERUNGEN
    Das VHB-Modell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt nach einem weithin anerkannten (Konsens-)Produktsicherheitsstandard aus den USA und Kanada getestet wurde und die Mindestanforderungen erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem regelmäßigen Programm zugestimmt hat Werksnachfolgeinspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

    Die Modelle VHB sind ETL-gelistet unter der Dateinummer 3186625SAT-001 und entsprechen den Standards UL710, ULC710 und ULC-S646.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-042
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeHood and Ventilation Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC