Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier
humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier
humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier

    humiFog Multizone Touch Adiabatic high pressure humidifier

    Google-Übersetzung,

    humiFog Multizone Touch ist ein zerstäubender adiabatischer Luftbefeuchter, der die von einer Pumpe und den am Rand eines Rahmens (Rack) montierten Düsen abgegebene Druckenergie nutzt , um demineralisiertes Wasser in mikrometrische Tropfen im Luftbehandlungskanal oder in der zu befeuchtenden Umgebung zu zerstäuben.


    Dank der verwendeten Technologie erweist sich humiFog als hocheffizientes und präzises Produkt .
    Die Effizienz ergibt sich aus dem hohen Druck: Die volumetrische Kolbenpumpe ermöglicht es, einen Druck von 70 bar zu erreichen, die zusammen mit den Spezialdüsen das Wasser in Tröpfchen mit einem Durchmesser von etwa 15 µm zerstäuben.


    Die Genauigkeit wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt:

    • der Wechselrichter, der auf die Drehzahl der Pumpe und auf ihre Modulation einwirkt und daher der Anforderung mit einer Genauigkeit von bis zu 1% folgt
    • Die Magnetventile am Rand der Zahnstange fangen den bereitgestellten Durchfluss ab, indem sie ihn in Stufen aufteilen, um den momentanen Bedarf zu decken
    • Die elektronische CAREL-Steuerung (c.pCO) gewährleistet eine fortschrittliche und präzise Steuerung des Systembetriebs und der Parameter.

    humiFog Multizone Touch kann neben der Befeuchtung auch zur adiabatischen Kühlung verwendet werden, sowohl direkt als auch indirekt: Die Möglichkeit, mehr als einen Bereich in Haupt- und Sekundärkonfiguration zu verwalten, ist in dieser Hinsicht ideal. Diese Eigenschaften ermöglichen die Installation von humiFog in allen Umgebungen, von Komfortanwendungen bis hin zu heiklen Industrieprozessen. Das Hygienezertifikat nach der Norm VDI6022 erlaubt die Installation auch in Krankenhäusern und Reinräumen.


    humiFog Multizone Touch ist in folgenden Größen erhältlich: 150, 300, 500, 800, 1200 l/h. Das Verteilungssystem (Rack) wird nach den Spezifikationen des Kunden entworfen , es wird Ad-hoc-Abmessungen und Kapazität haben, abhängig von den Eigenschaften des Projekts und der Luftbehandlungseinheit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumifog-multizone-touch
    • ProduktfamilieAdiabatic humidifiers
    • ProduktgruppePressurised water humidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)945
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 00
    • OmniClassTitelAir Humidity Control Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit