Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
optiMist Adiabatic medium pressure humidifier
optiMist Adiabatic medium pressure humidifier

    optiMist Adiabatic medium pressure humidifier

    Google-Übersetzung,

    optiMist ist ein Luftbefeuchter und Verdunstungskühler, der das Wasser mithilfe einer Flügelzellenpumpe unter Druck setzt und anschließend durch spezielle Düsen zerstäubt. optiMist ist ein komplettes System, das in einer Lösung sowohl Befeuchtung als auch Verdunstungskühlung bereitstellt und in einem AHU (Air Handling Unit) sowohl zur Befeuchtung der Zuluft (direkte Verdunstungskühlung) als auch zur indirekten Kühlung der Abluft eingesetzt werden kann, z eine Kreuzstrom-Wärmerückgewinnungseinheit.

    optiMist ist ein Luftbefeuchter und adiabatischer Verdunstungskühler, der durch die Zerstäubung von Wasser in kleine Tröpfchen dieses spontan verdampfen lässt und der befeuchteten Luft, die gleichzeitig gekühlt wird, Wärme entzieht. Das System besteht aus einem Schrank , in dem sich eine Klappventilpumpe mit Drücken bis zu 15 bar befindet, und einem Verteilergestell für zerstäubtes Wasser , das in der Luftbehandlungseinheit installiert wird. Das ausgeklügelte Steuersystem, das vom pCO verwaltet wird und die Wirkung des Wechselrichters (der die Geschwindigkeit und damit den Durchfluss der Pumpe regelt) und die der beiden Magnetventile kombiniert, die nur die notwendigen Düsen aktivieren, wodurch das System dies zulässt arbeiten in einem weiten Durchflussbereich immer mit optimalem Druck. Die zwei Magnetventile (im Inneren des Schranks platziert) teilen die Verteilung in zwei unabhängige Stufen auf, die gleichzeitig auf demselben Gestell vorhanden sein können (nacheinander nacheinander wirken) und zwei Stufen mit kontinuierlicher Modulation bilden, oder sie können in zwei verschiedene getrennt werden Verteilersysteme mit jeweils einer Stufe, die zwei unterschiedliche Bereiche versorgen: Dies ist der typische Fall der Anwendung von Befeuchtung + direkter adiabater Kühlung im Eingangskanal und indirekter adiabater Kühlung im Ausgangskanal, mit Wärmetauscher zwischen den beiden Luftbehandlungseinheiten .
    Der optiMist-Schrank ist mit folgenden Kapazitäten erhältlich: 50, 100, 200, 400, 800 und 1000 l/h . Das Verteilersystem kann je nach Kanalgröße und erforderlicher Zerstäubung aus einer großen Liste verfügbarer Codes ausgewählt werden. optiMist kann mit demineralisiertem Wasser, aber auch mit Leitungswasser verwendet werden, sofern das Gerät häufiger gereinigt wird

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptimist
    • ProduktfamilieAdiabatic humidifiers
    • ProduktgruppeAtomisers - evaporative cooling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVerdunstungskühler
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative humidifiers
    • Klassifizierung23 76 00
    • Format2014TitelEvaporative Air-Cooling Equipment
    • OmniClassNummer23-33 45 13
    • OmniClassTitelHVAC Evaporative Coolers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit