Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GREENCABLE Heavy (Auslegerkonsole / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Auslegerkonsole / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Auslegerkonsole / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Heavy (Auslegerkonsole / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE Heavy (Auslegerkonsole / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE® HEAVY – das Trägersystem Das lineare Basissystem besteht aus zwei Edelstahl-Auslegerträgern, einem Seilsystem (Ø 8 mm) und den erforderlichen Befestigungselementen. Mit diesem Basissystem ist eine maximale Rankgitterhöhe von 12 Metern möglich, die mithilfe zusätzlicher Zwischenträger auf bis zu 24 Meter erweitert werden kann. Diese Systeme eignen sich besonders für Pflanzen mit hohem Eigengewicht, wie Kletter- und Schlingpflanzen, und für Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die vertikalen Basissysteme lassen sich zudem mit horizontalen Stangen zu einem Rankgitter erweitern. Für alle Standardvarianten liegen statische Nachweise vor. Die Anzahl der Befestigungspunkte an der Fassade wird mit diesem System auf ein Minimum reduziert.

    Kontaktieren Sie Carl Stahl Architektur

    Spezifikation
    • Das lineare Basissystem besteht aus zwei Edelstahl-Auslegerarmen, einem Seilsystem (Ø 8 mm) und dem erforderlichen Befestigungsmaterial. Mit diesem Basissystem ist eine maximale Kletterhöhe von 12 m möglich, die durch zusätzliche Zwischenarme auf bis zu 24 m erweitert werden kann. Diese Systeme eignen sich besonders für Pflanzen mit hohem Eigengewicht, wie Kletter- und Windengewächse, und für Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die vertikalen Basissysteme lassen sich zudem mit horizontalen Streben zu einem Rankgitter erweitern. Für alle Standardvarianten liegen statische Nachweise vor. Die Anzahl der Befestigungspunkte an der Fassade wird durch dieses System auf ein Minimum reduziert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreencable-heavy-cantilever-bracket-kragarmkonsole
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit