Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AutoCAV Commercial

AutoCAV Commercial

Google-Übersetzung,

CS AutoCav® Commercial ist ein vollautomatisches Taschensystem, das für eine Reihe von Anwendungen entwickelt wurde, von kommerziellen und architektonischen Umgebungen bis hin zu Gesundheitseinrichtungen.

CS AutoCav Commercial ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet und garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Der einfache Zugang zur Schiene über die Wartungsklappe vereinfacht die Wartung und gewährleistet ein zuverlässiges, langlebiges System.

Spezifikation
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 168" x 60" (4270mm W x 1524mm H) per door

    Max Weight: 440lb (200kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Fully Programmable controller with many standard operating modes.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • Push buttons
    • Overhead sensors
    • Touchpads
    • Swipe keys
    • Custom combination of these methods for secure entry
Technische Spezifikation
  • Referenznummerautocav-commercial
  • ProduktfamilieCaviSlider­™
  • ProduktgruppeAutomatic Pocket Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit